Engrenages droits pour acier Crémaillère Pitch 5

Engrenages droits pour acier Crémaillère Pitch 5
  • En promotion
  • Remise sur volume
CP5.0 CP rack use pinion gear. Amount of movement per rotation is a millimeter integer. Choose from 15 to 30 teeth. Material S45C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP5S-15
SP5S-20
SP5S-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)

16.70 €

8.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10158

23.36 €

1 7 jours 102010

30.77 €

1 7 jours 102410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Largeur de la dent B(mm) 16
Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Précision(Ancien JIS) Classe 8 Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard
Trou d'arbre fini Finition tournée du trou rond Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.
Forme (détails) B1

Assistance technique