• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à billes rotative roulée - modèle BLR

Vis à billes rotative roulée - modèle BLR

[Features]
· This rotary ball screw is a rotary ball screw unit with a unified structure made up of a ball screw nut and a support bearing.
· The support bearing is a large angular bearing with a contact angle of 60° that provides rigidity in the axial direction where more balls are placed.
· BLRThe BLR type is available in precision ball screw and rolled ball screw specifications.
· Smooth operation: provides smooth operation in comparison to the straight line movement of rack and pinion systems. Also, because the screw shaft does not rotate with ball screw nut drive, there is no jumping rope phenomenon, operation is quiet, and heat produced by the unit is reduced.
· Quiet operation even during high-speed rotation. The BLR type uses an end cap system to scoop up balls extremely quietly, and because the balls are circulated by passing through the interior of the ball screw nut, operation remains quiet even during high-speed rotation.
· High rigidity: Compared to screw shaft rotation, axial direction rigidity is drastically improved due to the large support bearing.
· Compact: Because the ball screw nut and support bearing are an integrated structure, the design achieves both high accuracy and a compact size.
· Simple mounting: Just mount the bolt in the housing to create a simple ball screw nut rotation mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLR1616-3.6+[44-1800/1]LC[7,​8]T
BLR1616-3.6+[44-1800/1]LT
BLR2020-3.6+[54-2200/1]LC[7,​8]T
BLR2020-3.6+[54-2200/1]LT
BLR2525-3.6+[65-3000/1]LC[7,​8]T
BLR2525-3.6+[65-3000/1]LT
BLR3232-3.6+[80-4000/1]LC[7,​8]T
BLR3232-3.6+[80-4000/1]LT
BLR3636-3.6+[93-4000/1]LC[7,​8]T
BLR3636-3.6+[93-4000/1]LT
BLR4040-3.6+[98-5000/1]LC[7,​8]T
BLR4040-3.6+[98-5000/1]LT
BLR5050-3.6+[126-6000/1]LC[7,​8]T
BLR5050-3.6+[126-6000/1]LT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Précision D.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Forme de l'écrou Système de circuit Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

-

Devis C7 / C816160.1SimpleEmbout de protection44 ~ 1800580012900

-

Devis C1016160.1SimpleEmbout de protection44 ~ 1800580012900

-

Devis C7 / C820200.1SimpleEmbout de protection54 ~ 2200770022300

-

Devis C1020200.1SimpleEmbout de protection54 ~ 2200770022300

-

Devis C7 / C825250.1SimpleEmbout de protection65 ~ 30001210035000

-

Devis C1025250.1SimpleEmbout de protection65 ~ 30001210035000

-

Devis C7 / C83232[0.2 ou moins (laminé)] 0.14SimpleEmbout de protection80 ~ 40001730053900

-

Devis C103232[0.2 ou moins (laminé)] 0.14SimpleEmbout de protection80 ~ 40001730053900

-

Devis C7 / C83636[0.2 ou moins (laminé)] 0.17SimpleEmbout de protection93 ~ 40002240070500

-

Devis C103636[0.2 ou moins (laminé)] 0.17SimpleEmbout de protection93 ~ 40002240070500

-

Devis C7 / C84040[0.2 ou moins (laminé)] 0.17SimpleEmbout de protection98 ~ 50002810089800

-

Devis C104040[0.2 ou moins (laminé)] 0.17SimpleEmbout de protection98 ~ 50002810089800

-

Devis C7 / C850500.2SimpleEmbout de protection126 ~ 600042100140400

-

Devis C1050500.2SimpleEmbout de protection126 ~ 600042100140400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulée Caractéristiques Avec système de retenue / Arbre cannelé Forme de la bride Forme ronde
Précharge NA Conditions d'utilisation Standard / Vitesse élevée Vis droit / vis gauche Vis droite

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique