Plaques d'outillage de taille configurable

Plaques d'outillage de taille configurable

[Features]
· A free size breadboard whose size can be freely selected.
· The tapped holes on the top surface are available in two types; M4 and M6 type holes. Both are configured into a 25 mm matrix.
· Furthermore, a handle with a mounting pitch of 150 mm is available as an option.
· Can be mounted as required in any position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JF-[30,​35,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80][10,​30,​35,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80,​85,​90,​95]
JF-[30,​35,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80][10,​30,​35,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80,​85,​90,​95]M6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHandle Option M4/M6

-

Devis 10NAM4

-

Devis 10NAM6

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique