• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Engrenages droits pour crémaillère en acier Pitch 2 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenages droits pour crémaillère en acier Pitch 2
  • Remise sur volume
CP2.0 CP rack use pinion gear. Amount of movement per rotation is a millimeter integer. Choose from 15 to 30 teeth.
Directly mountable, 2-point tapped product also available. Material S45C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP2S-15
SP2S-20
SP2S-30
SP2S*20
SP2S*30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Forme (détails) Vis de serrage
(Accessoire)

8.64 €

1 Jour même

Stock

1015Type KTrou rond45H8Finition tournée du trou rondProduit avec avant-trous--K2-

7.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Type BTrou rond53H7Finition tournée du trou rondProduit avec avant-trous--B1-

10.66 €

1 5 jours 1030Type BTrou rond63H7Finition tournée du trou rondProduit avec avant-trous--B1-

11.20 €

1 7 jours 1020Type BTrou rond+taraud53H7Trou rond + trou taraudé, deux emplacementsProduit fini2-M3M3B1Disponible

12.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030Type BTrou rond+taraud63H7Trou rond + trou taraudé, deux emplacementsProduit fini2-M4M4B1Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Dent rectifiée NA Jeu Disponible roulement NA
Précision(Ancien JIS) Classe 8 Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique