Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | 10 jours | 68 | ~35.00 | 25 | Élastomère | Résistance chimique | M12 | 50 | 20 | 57 | Charge légère | NA | ||
5.20 € | 1 | 10 jours | 68 | ~35.00 | 25 | Élastomère | Résistance chimique | UNF1 / 2 | 50 | 20 | 57 | Charge légère | NA | ||
5.20 € | 1 | 10 jours | 68 | ~35.00 | 25 | Élastomère | Résistance chimique | W3 / 8 | 50 | 20 | 57 | Charge légère | NA | ||
4.70 € | 1 | 7 jours | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 50 | 21 | 49 | Charge légère | NA | ||
4.70 € | 1 | 10 jours | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 50 | 21 | 49 | Charge légère | NA | ||
4.70 € | 1 | 10 jours | 68 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 8 | 50 | 21 | 49 | Charge légère | NA | ||
5.43 € | 1 | 7 jours | 68 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | M12 | 50 | 20 | 49 | Charge légère | NA | ||
5.43 € | 1 | 10 jours | 68 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | UNF1 / 2 | 50 | 20 | 49 | Charge légère | NA | ||
5.43 € | 1 | 10 jours | 68 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | W3 / 8 | 50 | 20 | 49 | Charge légère | NA | ||
6.52 € | 1 | 7 jours | 68 | 35.01~80.00 | 38 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 50 | 21 | 49 | Charge légère | NA | ||
6.52 € | 1 | 10 jours | 68 | 35.01~80.00 | 38 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 50 | 21 | 49 | Charge légère | NA | ||
6.52 € | 1 | 10 jours | 68 | 35.01~80.00 | 35 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 8 | 50 | 21 | 49 | Charge légère | NA | ||
6.01 € | 1 | 7 jours | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 65 | 21 | 57 | Charge légère | NA | ||
6.01 € | 1 | 10 jours | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 65 | 21 | 57 | Charge légère | NA | ||
6.01 € | 1 | 10 jours | 85 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 8 | 65 | 21 | 57 | Charge légère | NA | ||
7.10 € | 1 | 5 jours | 85 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | M12 | 65 | 21 | 57 | Charge légère | NA | ||
7.10 € | 1 | 10 jours | 85 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | UNF1 / 2 | 65 | 21 | 57 | Charge légère | NA | ||
7.10 € | 1 | 10 jours | 85 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | W3 / 8 | 65 | 21 | 57 | Charge légère | NA | ||
8.81 € | 1 | 7 jours | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 65 | 21 | 65 | Charge légère | NA | ||
8.81 € | 1 | 10 jours | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 65 | 21 | 65 | Charge légère | NA | ||
8.81 € | 1 | 10 jours | 85 | 35.01~80.00 | 35 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 8 | 65 | 21 | 65 | Charge légère | NA | ||
6.72 € | 1 | 5 jours | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 75 | 21 | 65 | Charge légère / moyenne | NA | ||
6.72 € | 1 | 10 jours | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 75 | 21 | 65 | Charge légère / moyenne | NA | ||
6.72 € | 1 | 7 jours | 95 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 8 | 75 | 21 | 65 | Charge légère / moyenne | NA | ||
8.11 € | 1 | 7 jours | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Caoutchouc | NA | M12 | 75 | 21 | 65 | Charge légère | NA | ||
8.11 € | 1 | 10 jours | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Caoutchouc | NA | UNF1 / 2 | 75 | 21 | 65 | Charge légère | NA | ||
8.11 € | 1 | 7 jours | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Caoutchouc | NA | W3 / 8 | 75 | 21 | 65 | Charge légère | NA | ||
8.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 75 | 21 | 82 | Charge légère | NA | |
9.23 € | 1 | 10 jours | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 75 | 21 | 82 | Charge légère | NA | ||
9.23 € | 1 | 10 jours | 95 | 35.01~80.00 | 35 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 8 | 75 | 21 | 82 | Charge légère | NA | ||
10.91 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | M12 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
13.73 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | M16 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
10.91 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | UNF1 / 2 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
12.48 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | W3 / 4 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
16.01 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M12 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
19.87 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M16 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
16.01 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | UNF1 / 2 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
17.58 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | W3 / 4 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
11.83 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M12 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
15.44 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M16 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
11.83 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | UNF1 / 2 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
13.49 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | W3 / 4 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
9.82 € | 1 | 7 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 100 | 25 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
12.50 € | 1 | 7 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 25 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
9.82 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 100 | 25 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
11.47 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 4 | 100 | 25 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
11.53 € | 1 | 7 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | M12 | 100 | 25 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
15.62 € | 1 | 7 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | M16 | 100 | 25 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
11.53 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | UNF1 / 2 | 100 | 25 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
13.38 € | 1 | 7 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | W3 / 4 | 100 | 25 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
16.76 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 100 | 28 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
20.51 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 28 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
16.76 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 100 | 28 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
18.35 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 4 | 100 | 28 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
13.46 € | 1 | 7 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 100 | 28 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
16.46 € | 1 | 7 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 28 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
13.46 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | UNF1 / 2 | 100 | 28 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
15.11 € | 1 | 7 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | W3 / 4 | 100 | 28 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
15.33 € | 1 | 12 jours | 152 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | M12 | 125 | 25 | 99 | Charge légère / moyenne | NA | ||
20.98 € | 1 | 5 jours | 152 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | M16 | 125 | 25 | 99 | Charge légère / moyenne | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Butée | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles