Roulette pivotante J2-S, modèle plat (avec butées)

Roulette pivotante J2-S, modèle plat (avec butées)
  • Remise sur volume
Widely used for hand trucks, box pallets, etc. The rotation of the wheel can be locked with the stopper pedal located on the main body side surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ2-130S
NJ2-150S
WJ2-130S
WJ2-150S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)

39.96 €

1 5 jours 170150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile130108

43.28 €

1 5 jours 190160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile150115

43.00 €

1 7 jours 170160CaoutchoucNA130108

47.20 €

1 5 jours 190180CaoutchoucNA150115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80) Longueur de la plaque(mm) 102 Largeur de plaque(mm) 102
Largeur de roue(mm) 40 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne
Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Butée Disponible Roulements de roue Disponible

Assistance technique