Roulette pivotante LT-S, modèle à visser (avec butées)

Roulette pivotante LT-S, modèle à visser (avec butées)
  • Remise sur volume
An insertion type compact caster used for transporting light loads. Wheel rotation can be locked.

[Features]
· A caster that locks only the rotation of the wheel.
· Products with a conductive rubber wheel having a wheel diameter of ø50 and ø75 can also be made.
· Nylon wheel products with a wheel diameter from ø50 to ø75 can also be made in black.
· Depending on the screw type, products may be out of stock.
· The W 3/8 screw product has a maximum allowable load of 35daN (35.7kgf).
· The allowable load is that when the stem is screwed in all the way.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-40RS-M12X14
LT-40RS-UNF1/2X14
LT-40RS-W3/8X14
LT-50NS-M12X14
LT-50NS-UNF1/2X14
LT-50NS-W3/8X14
LT-50RS-M12X14
LT-50RS-M12X35
LT-50RS-UNF1/2X14
LT-50RS-W3/8X14
LT-65NS-M12X14
LT-65NS-M12X35
LT-65NS-UNF1/2X14
LT-65NS-W3/8X14
LT-65RHS-M12X35
LT-65RHS-UNF1/2X14
LT-65RHS-W3/8X14
LT-65URS-M12X14
LT-65URS-M12X35
LT-65URS-UNF1/2X14
LT-75NS-M12X14
LT-75NS-M12X35
LT-75NS-UNF1/2X14
LT-75RHS-M12X14
LT-75RHS-M12X35
LT-75RHS-UNF1/2X14
LT-75RHS-W3/8X14
LT-75URS-M12X14
LT-75URS-M12X35
LT-75URS-UNF1/2X14
LT-75URS-W3/8X14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Longueur d'axe
(mm)
Code JAN Code de commande

4.64 €

1 Disponible 5 jours -59~35.0025CaoutchoucNAM12401750Charge légère14--

4.05 €

1 5 jours -59~35.0025CaoutchoucNAUNF1 / 2401750Charge légère14--

4.05 €

1 7 jours -59~35.0025CaoutchoucNAW3 / 8401750Charge légère14--

4.76 €

1 Disponible 5 jours -6835.01~80.0030[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12502149Charge légère14--

4.23 €

1 10 jours -6835.01~80.0030[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileUNF1 / 2502149Charge légère14--

4.72 €

1 Disponible 5 jours -6835.01~80.0030[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileW3 / 8502149Charge légère14--

5.51 €

1 Disponible 5 jours -68~35.0030CaoutchoucNAM12502049Charge légère14--

3.97 €

1 9 jours -68~35.0030CaoutchoucNAM12502049Charge légère354562182576774360-9090

4.75 €

1 5 jours -68~35.0030CaoutchoucNAUNF1 / 2502049Charge légère14--

4.75 €

1 7 jours -68~35.0030CaoutchoucNAW3 / 8502049Charge légère14--

6.64 €

1 10 jours 108535.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12652157Charge légère14--

5.70 €

1 5 jours 108535.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12 (P1.75)652157Charge légère35--

5.70 €

1 10 jours -8535.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileUNF1 / 2652157Charge légère14--

5.70 €

1 10 jours -8535.01~80.0035[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileW3 / 8652157Charge légère14--

6.74 €

1 7 jours -85~35.0030CaoutchoucNAM12 (P1.75)652157Charge légère35--

6.74 €

1 5 jours -85~35.0030CaoutchoucNAUNF1 / 2652157Charge légère14--

6.74 €

1 10 jours -85~35.0030CaoutchoucNAW3 / 8652157Charge légère14--

8.70 €

1 10 jours 108535.01~80.0040[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12652157Charge légère14--

7.64 €

1 10 jours 108535.01~80.0040[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12 (P1.75)652157Charge légère35--

7.64 €

1 10 jours -8535.01~80.0040[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileUNF1 / 2652157Charge légère14--

7.41 €

1 10 jours 109535.01~80.0050[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12752165Charge légère / moyenne14--

6.32 €

1 10 jours 109535.01~80.0050[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12 (P1.75)752165Charge légère / moyenne35--

6.32 €

1 10 jours -9535.01~80.0050[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileUNF1 / 2752165Charge légère / moyenne14--

9.29 €

1 Disponible 5 jours -9535.01~80.0040CaoutchoucNAM12752165Charge légère14--

7.53 €

1 Disponible 5 jours -9535.01~80.0040CaoutchoucNAM12 (P1.75)752165Charge légère35--

7.53 €

1 5 jours -9535.01~80.0040CaoutchoucNAUNF1 / 2752165Charge légère14--

7.53 €

1 5 jours -9535.01~80.0035CaoutchoucNAW3 / 8752165Charge légère14--

9.52 €

1 10 jours 109535.01~80.0045[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12752165Charge légère14--

8.08 €

1 10 jours 109535.01~80.0045[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12 (P1.75)752165Charge légère35--

8.08 €

1 10 jours -9535.01~80.0045[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileUNF1 / 2752165Charge légère14--

8.08 €

1 10 jours -9535.01~80.0035[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileW3 / 8752165Charge légère14--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois Butée Disponible Roulements de roue NA

Assistance technique