Roulette pivotante P-S, modèle à visser (avec butées)

Roulette pivotante P-S, modèle à visser (avec butées)
A resin dual wheel type caster that is suitable for use in indoor facilities such as mainly for office equipment. heel rotation can be fixed using the stopper lever on the main body part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-50HTS
P-50TS
P-60TS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

6.97 €

1 5 jours 57.580.01~140.00100504948Charge moyenne

6.01 €

1 5 jours 57.535.01~80.0060504948Charge légère / moyenne

10.91 €

1 5 jours 7380.01~140.00100605567Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Résine Diam. de filetage M12
Application Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois Butée Disponible Roulements de roue NA

Assistance technique