Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-50NS |
SG-50RHS |
SG-50URS |
SG-65NS |
SG-65RHS |
SG-65URS |
SG-75ELS |
SG-75NRBDS |
SG-75NRS |
SG-75NS |
SG-75RHS |
SG-75UHFDS |
SG-75URS |
SG-100ELS |
SG-100NRBDS |
SG-100NRS |
SG-100NS |
SG-100RHS |
SG-100UHFDS |
SG-100URS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 50 | 28 | 67 | NA | ||
10.02 € | 1 | 5 jours | - | 70 | 50 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 50 | 28 | 67 | NA | ||
12.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 70 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 50 | 25 | 67 | NA | |
9.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 65 | 25 | 68 | NA | |
11.33 € | 1 | 7 jours | - | 85 | 50 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 65 | 25 | 68 | NA | ||
13.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 85 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 65 | 25 | 68 | NA | ||
10.94 € | 1 | 5 jours | - | 93 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | 68 | NA | ||
18.49 € | 1 | 12 jours | - | 93 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | 70 | Disponible | ||
12.64 € | 1 | 10 jours | - | 93 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | 68 | NA | ||
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | 68 | NA | |
12.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 93 | 60 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | 68 | NA | |
17.06 € | 1 | 5 jours | - | 93 | 70 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 75 | 26 | 70 | Disponible | ||
13.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 93 | 70 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 75 | 26 | 68 | NA | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 122 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | 82 | NA | |
22.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 122 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | 82 | Disponible | |
16.43 € | 1 | 10 jours | - | 122 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | 82 | NA | ||
13.07 € | 1 | 5 jours | - | 122 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | 82 | NA | ||
16.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 122 | 50 | Caoutchouc | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | 82 | NA | |
20.84 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 122 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | 82 | Disponible | |
17.65 € | 1 | 13 jours | - | 122 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | 82 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Largeur de plaque(mm) | 58 |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne | Butée | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles