• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette pivotante SJT-SW, modèle à visser (avec butées)

Roulette pivotante SJT-SW, modèle à visser (avec butées)
  • Remise sur volume

A standard screw-in type caster for industrial use. Swiveling and wheel rotation can be locked at the same time.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJT-125GUSW-M16X40
SJT-125GUSW-M20X40
SJT-125WPSW-M16X40
SJT-125WPSW-M20X40
SJT-125WSW-M16X40
SJT-125WSW-M20X40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Butée Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Application Catégorie de charge Roulements de roue

31.60 €

Disponible 7 jours Avec butée de rotation[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage verticalCharge moyenneDisponible

31.60 €

Disponible 5 jours Avec double butée (rotation + pivotement)[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM20Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage verticalCharge moyenneDisponible

29.43 €

Disponible 5 jours Avec butée de rotationCaoutchoucNAM16Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage verticalCharge moyenneNA

29.43 €

Disponible 5 jours Avec double butée (rotation + pivotement)CaoutchoucNAM20Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage verticalCharge moyenneNA

30.29 €

Disponible 7 jours Avec butée de rotationCaoutchoucNAM16Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage verticalCharge moyenneDisponible

30.29 €

Disponible 5 jours Avec double butée (rotation + pivotement)CaoutchoucNAM20Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage verticalCharge moyenneDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 166 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible(daN) 120 Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 125
Largeur de roue(mm) 32 Rayon de pivotement(mm) 114 Butée Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique