Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.95 € | 1 | 12 jours | 134 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 86 | Disponible | ||
30.95 € | 1 | 7 jours | 134 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M20 | 100 | 86 | Disponible | ||
25.01 € | 1 | 5 jours | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 86 | Disponible | ||
25.01 € | 1 | 6 jours | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M20 | 100 | 86 | Disponible | ||
26.13 € | 1 | 14 jours | 134 | 100 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M20 | 100 | 86 | Disponible | ||
21.62 € | 1 | 5 jours | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 86 | NA | ||
21.62 € | 1 | 12 jours | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M20 | 100 | 86 | NA | ||
37.58 € | 1 | 5 jours | 134 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 86 | Disponible | ||
37.58 € | 1 | 12 jours | 134 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M20 | 100 | 86 | Disponible | ||
20.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 134 | 120 | Caoutchouc | NA | M16 | 100 | 86 | NA | |
20.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 134 | 120 | Caoutchouc | NA | M20 | 100 | 86 | NA | |
27.58 € | 1 | 5 jours | 134 | 120 | Caoutchouc | NA | M16 | 100 | 86 | Disponible | ||
27.58 € | 1 | 5 jours | 134 | 120 | Caoutchouc | NA | M20 | 100 | 86 | Disponible | ||
34.94 € | 1 | 7 jours | 166 | 120 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 125 | 97 | Disponible | ||
34.94 € | 1 | 5 jours | 166 | 120 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M20 | 125 | 97 | Disponible | ||
32.49 € | 1 | 5 jours | 166 | 120 | Caoutchouc | NA | M16 | 125 | 97 | NA | ||
32.49 € | 1 | 5 jours | 166 | 120 | Caoutchouc | NA | M20 | 125 | 97 | NA | ||
33.57 € | 1 | 5 jours | 166 | 120 | Caoutchouc | NA | M16 | 125 | 97 | Disponible | ||
33.57 € | 1 | 7 jours | 166 | 120 | Caoutchouc | NA | M20 | 125 | 97 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Largeur de roue(mm) | 32 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage vertical |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Butée | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles