• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette pivotante SKY-S (roulement à billes radial), modèle à plaque (avec butées)

Roulette pivotante SKY-S (roulement à billes radial), modèle à plaque (avec butées)
  • Remise sur volume

A caster with shock absorber that is ideal for towing. Is silent with shock absorbing properties.

[Features]
· Caster with outstanding shock absorption capacity and quiet operation.
· Uses a YUEI damper that makes use of a special viscoelastic body base material.
■ Outstanding shock absorption
· Thanks to a built-in YUEI damper made from newly developed special viscoelastic body-based materials, impact acceleration is reduced to as much as approximately 1/5.
· Thus, gentle transport for the load is realized.
■ Turns quietly
· The mechanism of the swivel part has been changed from a conventional mechanism that uses a steel sphere to a mechanism that uses a deep groove ball bearing, resulting in smooth and quiet swiveling.
· Furthermore, the use of a YUEI damper that significantly reduces vibrations has resulted in quieter turning sounds.
■ Long life
· Deep groove ball bearings are used for the swivel part and wheel bearing part.
· Furthermore, due to the impact absorption and drastic improvements in durability through use of a YUEI damper, a long life has been achieved.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKY-S200UWF
SKY-S200WF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de la roue Caractéristiques des roues Application Catégorie de charge

238.27 €

Disponible 12 jours [Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileRationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usineCharge moyenne

219.55 €

Disponible 12 jours CaoutchoucNARationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usineCharge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Hauteur de montage H(mm) 261 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée NA Charge admissible(daN) 100 Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 105(120) Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 105(120)
Longueur de la plaque(mm) 144 Largeur de plaque(mm) 144 Diam. de roue D(Ø) 200
Largeur de roue(mm) 43 Rayon de pivotement(mm) 239~223 Combinaison de pas de trou fendu 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115, 116 -116, 117 -117, 118 -118, 119 -119, 120 -120
Roulements de roue Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique