• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pivotante SUS-HG-S, modèle plat (avec butées)

Roulette pivotante SUS-HG-S, modèle plat (avec butées)
An all-stainless steel caster with excellent corrosion resistance and water resistance. Having low floor type heavy load specifications, it is suitable for use with machinery. Wheel rotation can be fixed with the stopper pedal located on the main body part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-HG-50GNBS
SUS-HG-65PBS
SUS-HG-75PBS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue

35.38 €

1 5 jours 106880.01~140.00120[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile50506464502865Charge moyenneNA

83.37 €

1 7 jours 1092140.01~220.00230PhénolRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique71719090653894Charge lourdeDisponible

87.20 €

1 7 jours 10106220.01~320.00250PhénolRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique71719090753896Charge lourdeDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée Avec butée de rotation
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication
Butée Disponible

Assistance technique