Roulette pivotante SUS-ST-S, modèle à visser (avec butées)

Roulette pivotante SUS-ST-S, modèle à visser (avec butées)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A compact screw-in type caster made entirely made of stainless steel. Wheel rotation can be locked.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-ST-50NS-M12X35
SUS-ST-50NS-M16X40
SUS-ST-50RHS-M12X35
SUS-ST-50RHS-M16X40
SUS-ST-50URS-M12X35
SUS-ST-50URS-M16X40
SUS-ST-65ELS-M12X35
SUS-ST-65ELS-M16X40
SUS-ST-65NS-M12X35
SUS-ST-65NS-M16X40
SUS-ST-65RHS-M12X35
SUS-ST-65RHS-M16X40
SUS-ST-65URS-M12X35
SUS-ST-65URS-M16X40
SUS-ST-75ELS-M12X35
SUS-ST-75ELS-M16X40
SUS-ST-75NRS-M12X35
SUS-ST-75NRS-M16X40
SUS-ST-75NS-M12X35
SUS-ST-75NS-M16X40
SUS-ST-75RHS-M12X35
SUS-ST-75RHS-M16X40
SUS-ST-75URS-M12X35
SUS-ST-75URS-M16X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

14.77 €

7.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

107460[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12502867

15.04 €

7.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

-7460[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16502867

20.28 €

1 11 jours -7450CaoutchoucNAM12502867

15.24 €

7.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

-7450CaoutchoucNAM16502867

21.29 €

1 7 jours 107460[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12502567

22.02 €

1 5 jours -7460[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16502567

19.72 €

1 12 jours -8940ÉlastomèreRésistance chimiqueM12652767

21.90 €

1 12 jours -8940ÉlastomèreRésistance chimiqueM16652767

19.45 €

1 Disponible 5 jours 108970[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12652567

20.15 €

1 12 jours -8970[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16652567

23.12 €

1 9 jours -8950CaoutchoucNAM12652567

23.44 €

1 6 jours -8950CaoutchoucNAM16652567

22.75 €

1 7 jours 108960[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12652567

24.95 €

1 12 jours -8960[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16652567

20.71 €

1 5 jours -9750ÉlastomèreRésistance chimiqueM12752768

17.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

-9750ÉlastomèreRésistance chimiqueM16752768

23.70 €

1 12 jours -9760[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNAM12752768

23.84 €

1 12 jours -9760[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNAM16752768

17.50 €

9.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

109780[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12752568

21.48 €

1 Disponible 5 jours 109780[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16752568

25.01 €

1 Disponible 5 jours -9760CaoutchoucNAM12752568

25.05 €

1 7 jours -9760CaoutchoucNAM16752568

19.67 €

8.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

-9770[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12752668

24.73 €

1 5 jours -9770[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16752668

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau du raccord Acier inoxydable Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère / moyenne
Butée Disponible Roulements de roue NA

Assistance technique