Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Butée | Roulements de roue | Type à levier à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.87 € | 1 | 5 jours | 103 | 80.01~140.00 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | Charge moyenne | - | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | ||
46.19 € | 1 | 5 jours | 144 | 80.01~140.00 | 100 | - | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 67 ~ 74 | 67 ~ 74 | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | - | - | - | ||
37.86 € | 1 | 12 jours | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | ||
37.86 € | 1 | 5 jours | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | ||
65.59 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | - | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
55.54 € | 1 | 12 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | ||
55.54 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | ||
80.94 € | 1 | 14 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | - | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 87 ~ 94 | 87 ~ 94 | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | - | - | - | ||
65.86 € | 1 | 12 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | ||
65.86 € | 1 | 5 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | ||
90.79 € | 1 | 5 jours | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | Charge lourde | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | ||
61.45 € | 1 | 14 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | - | NA | Trou long | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
38.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 103 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | Charge moyenne | - | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
38.47 € 19.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | - | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 67 ~ 74 | 67 ~ 74 | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | - | - | - | |
36.08 € 22.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | |
32.39 € 19.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
59.04 € 20.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 133 | Charge lourde | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | |
52.79 € 17.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 133 | Charge lourde | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
97.53 € | 1 | 5 jours | 198 | 220.01~320.00 | 300 | - | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 87 ~ 94 | 87 ~ 94 | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | - | - | - | ||
68.07 € 23.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 133 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | |
61.11 € 20.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 133 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
116.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | Charge extra-lourde | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | |
88.59 € 45.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | Charge extra-lourde | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
26.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 103 | 35.01~80.00 | 80 | Caoutchouc | NA | Trou rond | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | Charge légère / moyenne | - | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
41.67 € | 1 | 5 jours | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | NA | Trou long | 67 ~ 74 | 67 ~ 74 | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | - | - | - | ||
34.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | NA | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | |
27.21 € 19.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | NA | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
61.13 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | NA | Trou long | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
52.32 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | NA | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | ||
52.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | NA | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
70.21 € | 1 | 5 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | NA | Trou long | 87 ~ 94 | 87 ~ 94 | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | - | - | - | ||
57.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | NA | Trou long | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | |
57.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | NA | Trou long | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
84.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Caoutchouc | NA | Trou long | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | Charge lourde | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | |
84.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Caoutchouc | NA | Trou long | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | Charge lourde | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec double frein (rotation + braquage) | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Butée
Roulements de roue
Type à levier à butée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles