Roulette pivotante SUS-E-S, modèle plat (avec butées)

Roulette pivotante SUS-E-S, modèle plat (avec butées)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A compact caster entirely made of stainless steel. Wheel rotation can be locked.

[Features]
· Widely used for light loads, mainly for hand trucks, store appliances, and other general industrial purposes.
· Since the hardware is all stainless steel, it is suitable for use near water

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-E-50NS
SUS-E-50RS
SUS-E-50URS
SUS-E-65NS
SUS-E-65RHS
SUS-E-65URS
SUS-E-75ELS
SUS-E-75NS
SUS-E-75RHS
SUS-E-75URS
SUS-E-100ELS
SUS-E-100NRS
SUS-E-100NS
SUS-E-100RHS
SUS-E-100URS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

9.15 €

5.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

6535.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042502151Charge légère

12.78 €

1 12 jours 65~35.0030CaoutchoucNA56287042502051Charge légère

12.56 €

1 Disponible 5 jours 6535.01~80.0038[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042502151Charge légère

13.55 €

1 5 jours 8235.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042652156Charge légère

16.26 €

1 12 jours 82~35.0030CaoutchoucNA56287042652156Charge légère

16.18 €

1 Disponible 5 jours 8235.01~80.0040[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042652156Charge légère

15.48 €

1 12 jours 92~35.0030ÉlastomèreRésistance chimique56287042752165Charge légère / moyenne

11.67 €

6.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

9235.01~80.0050[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042752165Charge légère / moyenne

17.83 €

1 12 jours 9235.01~80.0040CaoutchoucNA56287042752165Charge légère

17.82 €

1 Disponible 5 jours 9235.01~80.0045[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042752165Charge légère

26.44 €

1 Disponible 12 jours 12235.01~80.0050ÉlastomèreRésistance chimique8240100581002782Charge légère / moyenne

30.36 €

1 5 jours 12235.01~80.0060[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA8240100581002782Charge légère / moyenne

25.69 €

1 Disponible 5 jours 12235.01~80.0060[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile8240100581002582Charge légère / moyenne

31.62 €

1 Disponible 12 jours 12235.01~80.0050CaoutchoucNA8240100581002582Charge légère / moyenne

23.33 €

13.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

12235.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile8240100581002882Charge légère / moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Butée Disponible
Roulements de roue NA

Assistance technique