A caster for general industrial purposes made entirely of stainless steel. Wheel rotation can be locked.
[Features]
· Used for medium loads, mainly for hand trucks and other general industrial purposes.
· Since the hardware is all stainless steel, it is suitable for use near water
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
SUS-SJ-100GUS |
SUS-SJ-100NBS |
SUS-SJ-100NRS |
SUS-SJ-100NS |
SUS-SJ-125GUS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.17 € | Disponible | 4 jours | - | 132 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 86 | Charge moyenne | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponible | |
43.22 € | Disponible | 6 jours | - | 132 | 100 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 86 | Charge moyenne | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponible | |
44.73 € | Disponible | 6 jours | - | 132 | 100 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 86 | Charge moyenne | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponible | |
35.51 € | Disponible | 4 jours | 10 | 132 | 100 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 86 | Charge moyenne | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | |
57.82 € | Disponible | 4 jours | - | 168 | 120 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | 97 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long | Largeur de roue(mm) | 32 |
Butée | Disponible |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.