Guidage à rouleaux croisés à étages motorisés dans l'axe des X (KXC)

Guidage à rouleaux croisés à étages motorisés dans l'axe des X (KXC)

A more "compact" stage than conventional types. The main body is made using aluminum, helping give it a "light weight." Features a built-in DC5V to 24V compatible sensor. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KXC04015-C
KXC04015-C[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​P]
KXC04015-PA
KXC04015-PA[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​P]
KXC06020-C
KXC06020-C[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​P]
KXC06020-F
KXC06020-F[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​P]
KXC06020-G
KXC06020-G[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​P]
KXC06020-PA
KXC06020-PA[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​P]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCaractéristiques moteur / poulie Longueur de la table
(mm)
Largeur de la table
(mm)
Distance de déplacement, axe des X
(mm)
Vitesse max.
(mm / s)
Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple
(µm)
Rectitude de mouvement, broche simple
(µm)
Parallélisme
(µm)
Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Cable Option

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard40401510103300.330.440.37NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard40401510103300.330.440.372 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / Cable for α Step 3 m / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector Only

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401510103300.330.440.37NA

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α40401510103300.330.440.372 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / Cable for α Step 3 m / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector Only

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard6060202053300.150.120.07NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard6060202053300.150.120.072 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / Cable for α Step 3 m / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector Only

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé6060202053300.150.120.07NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé6060202053300.150.120.072 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / Cable for α Step 3 m / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector Only

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution6060202053300.150.120.07NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution6060202053300.150.120.072 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / Cable for α Step 3 m / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector Only

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α6060202053300.150.120.07NA

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α6060202053300.150.120.072 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / Cable for α Step 3 m / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector Only

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des X Résolution tension min.(µm) 2 Matériaux de la table Aluminium
Guide de déplacement Guides à rouleaux croisés Méthode d'alimentation Vis à billes Épaisseur H de surface de platine(mm) 30
Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir Trou de transmission débouchant NA Capacité de charge (plage)(N) 30.1~50
Résistance à la charge(N) 49 Capteur Limite+origine

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique