Glissière à billes linéaires à étages motorisés dans l'axe des X, CAVE-X POSITIONER (KXL)

Glissière à billes linéaires à étages motorisés dans l'axe des X, CAVE-X POSITIONER (KXL)

Features specially designed housing which gives high rigidity and a compact size. Exhibits high motion accuracy and drive performance thanks to its integrated structure featuring the main body base and guide mechanism. An ultra low price stage.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KXL06030-C1-C
KXL06030-C1-C[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C1-C[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-C[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-F
KXL06030-C1-F[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C1-F[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-F[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-G
KXL06030-C1-G[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C1-G[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-G[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-MA
KXL06030-C1-MA[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C1-MA[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-MA[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-PA
KXL06030-C1-PA[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C1-PA[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-PA[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-U
KXL06030-C1-U[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C1-U[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C1-U[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-C
KXL06030-C2-C[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C2-C[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-C[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-F
KXL06030-C2-F[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C2-F[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-F[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-G
KXL06030-C2-G[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C2-G[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-G[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-MA
KXL06030-C2-MA[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C2-MA[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-MA[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-PA
KXL06030-C2-PA[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C2-PA[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-PA[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-U
KXL06030-C2-U[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-C2-U[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-C2-U[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-N1-C
KXL06030-N1-C[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-N1-C[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-N1-C[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-N1-F
KXL06030-N1-F[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-N1-F[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-N1-F[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-N1-G
KXL06030-N1-G[1,​2,​3,​4,​5,​6]
KXL06030-N1-G[1,​2,​3,​4,​5,​6][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
KXL06030-N1-G[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J,​M,​P,​U]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCaractéristiques moteur / poulie Résolution tension min.
(µm)
Épaisseur H de surface de platine
(mm)
Distance de déplacement, axe des X
(mm)
Vitesse max.
(mm / s)
Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple
(µm)
Rectitude de mouvement, broche simple
(µm)
Parallélisme
(µm)
Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Avec / sans couvercle Sélection du fil
(mm)
Cable Option Sensor Option

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard233303053150.050.050.05Disponible1NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard233303053150.050.050.05Disponible1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé233303053150.050.050.05Disponible1NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé233303053150.050.050.05Disponible1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution233303053150.050.050.05Disponible1NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution233303053150.050.050.05Disponible1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Avec frein moteur pas à pas 5 phases233303053150.050.050.05Disponible1NANA

-

9 jours 6Avec frein moteur pas à pas 5 phases233303053150.050.050.05Disponible1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Avec frein moteur pas à pas 5 phases233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Avec frein moteur pas à pas 5 phases233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α233303053150.050.050.05Disponible1NANA

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α233303053150.050.050.05Disponible1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Servomoteur CA233303053150.050.050.05Disponible1NANA

-

9 jours 6Servomoteur CA233303053150.050.050.05Disponible1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Servomoteur CA233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Servomoteur CA233303053150.050.050.05Disponible12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard433303553150.050.050.05Disponible2NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard433303553150.050.050.05Disponible2NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé433303553150.050.050.05Disponible2NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé433303553150.050.050.05Disponible2NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution433303553150.050.050.05Disponible2NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution433303553150.050.050.05Disponible2NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Avec frein moteur pas à pas 5 phases433303553150.050.050.05Disponible2NANA

-

9 jours 6Avec frein moteur pas à pas 5 phases433303553150.050.050.05Disponible2NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Avec frein moteur pas à pas 5 phases433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Avec frein moteur pas à pas 5 phases433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α433303553150.050.050.05Disponible2NANA

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α433303553150.050.050.05Disponible2NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6[Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Servomoteur CA433303553150.050.050.05Disponible2NANA

-

9 jours 6Servomoteur CA433303553150.050.050.05Disponible2NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Servomoteur CA433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Servomoteur CA433303553150.050.050.05Disponible22 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard230303053150.050.050.05NA1NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard230303053150.050.050.05NA1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard230303053150.050.050.05NA12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases standard230303053150.050.050.05NA12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé230303053150.050.050.05NA1NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé230303053150.050.050.05NA1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé230303053150.050.050.05NA12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, couple élevé230303053150.050.050.05NA12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution230303053150.050.050.05NA1NANA

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution230303053150.050.050.05NA1NAYes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution230303053150.050.050.05NA12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)Yes (CCW Left) / Yes (CCW Right) / Yes (CW Left) / Yes (CW Right) / Yes (Center Left) / Yes (Center Right)

-

9 jours 6Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution230303053150.050.050.05NA12 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Cable for Use with Brake / Cable for α Step / Connector Only / U (For Servo Motor)NA

Loading...

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des X Matériaux de la table Acier inoxydable Guide de déplacement Guide à billes linéaires
Méthode d'alimentation Vis à billes Longueur de la table(mm) 60 Largeur de la table(mm) 60
Finitions de la surface de la table Placage autocatalytique au nickel Trou de transmission débouchant NA Capacité de charge (plage)(N) 100.1–
Résistance à la charge(N) 117.6 Capteur Limite (la position d'origine peut être configurée en option)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique