Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP11-8[A,G,N]-0[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-B[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-C[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-D[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-E[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-F[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-H[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-J[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-K[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-L[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-M[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-8[A,G,N]-N[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-0[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-B[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-C[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-D[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-E[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-F[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-H[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-J[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-K[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-L[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-M[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP11-10[A,G,N]-N[2E,2G,2H,3I,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N,6C,6E,6G,6H]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-0[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-0[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-B[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-B[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-C[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-C[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-D[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-D[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-E[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-E[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-F[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-F[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-H[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-H[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-J[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-J[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-K[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-K[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-L[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-L[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-M[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-M[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-N[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-8[A,G,N]-N[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-0[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-0[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-B[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-B[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-C[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-C[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-D[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-D[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-E[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-E[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-F[2E,2G,2H,3I,3J,3M,3N,4A]-[DC48V,DC100V] |
AP12-10[A,G,N]-F[4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[DC48V,DC100V] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de différentiel de pression de fonctionnement (MPa) | Body Material | Sealing Material | Coil Symbol | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 58 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~1.2 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 1/4 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Brass•Bronze | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | Stainless steel | - | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 | 51 jours | Rc / G / NPT | 3/8 | 10 | 0.05~0.9 | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC |
Loading...
Type | Electromagnetic | Fluide applicable | Air / Water / Oil | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Pilot-Operated | Nombre de solénoïdes | Single | Application | Single Item |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Body Material
Sealing Material
Coil Symbol
Voltage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles