Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Diamètre du tube de raccordement | Manual Equipment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position Normally Closed | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Standard | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 3-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | M5 | 20–40 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | 1/8 | 40 à 80 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | 1/8 | 40 à 80 | - | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | 1/8 | 40 à 80 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | - | 1/8 | 40 à 80 | - | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 40 à 80 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 40 à 80 | φ6 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 40 à 80 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 40 à 80 | φ6 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 40 à 80 | φ8 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 40 à 80 | φ8 | Non-Locking | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Standard | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 40 à 80 | φ8 | Lock | ||
- | 1 | 14 jours | 5-port valve | Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 12VDC / 24VDC / 100VAC / 110VAC / 200VAC / 220VAC | Single-Action Coupling | - | 40 à 80 | φ8 | Lock |
Loading...
Type | Electromagnetic Valve | Application | Fonctionnement à élément simple | Sens du montage | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Tuyauterie | Direct piping | Type d'entraînement | Pilot-operated Spool | Type de joint | Soft seal |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de ports
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Diamètre du tube de raccordement
Manual Equipment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles