Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CD-15 |
KSC-60A |
KSC-80A |
KSC-1000B |
KSC-100A |
KSC-150A |
KSC-200A |
KSC-250A |
KSC-300A |
KSC-400B |
KSC-500B |
KSC-600B |
KSC-700B |
KSC-800B |
KSC-900B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Type de forme de montage | Volant de réglage de la hauteur | Largeur l (mm) | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Hauteur du corps h (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Forme W1 (mm) | Forme W2 (mm) | Charge de portée max. (N) | Spécifications | Charge de support (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Autres] Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Amortisseur de réglage (en option) | - | |
197.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0.321 à 0.800 | 0.588 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 588 | Corps à montage composé | 60±10 | |
164.57 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0.321 à 0.800 | 0.784 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 784 | Corps à montage composé | 80±10 | ||
219.26 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 8,001 à 12,500 | 9.8 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 9800 | Corps à montage composé | 1000±50 | ||
173.80 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0,801 à 2,500 | 0.98 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 980 | Corps à montage composé | 100±25 | |
173.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0,801 à 2,500 | 1.47 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 1470 | Corps à montage composé | 150±25 | |
189.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0,801 à 2,500 | 1.96 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 1960 | Corps à montage composé | 200±25 | |
161.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0,801 à 2,500 | 2.45 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 2450 | Corps à montage composé | 250±25 | ||
161.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 2,501 à 5,500 | 2.94 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 2940 | Corps à montage composé | 300±25 | ||
205.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 2,501 à 5,500 | 3.92 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 3920 | Corps à montage composé | 400+50/-75 | ||
210.48 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 2,501 à 5,500 | 4.9 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 4900 | Corps à montage composé | 500±50 | ||
205.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 5,501 à 8,000 | 5.88 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 5880 | Corps à montage composé | 600±50 | ||
205.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 5,501 à 8,000 | 6.86 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 6860 | Corps à montage composé | 700±50 | ||
219.26 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 5,501 à 8,000 | 7.84 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 7840 | Corps à montage composé | 800±50 | ||
219.26 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 8,001 à 12,500 | 8.82 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 8820 | Corps à montage composé | 900±50 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de forme de montage
Volant de réglage de la hauteur
Largeur l(mm)
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Hauteur du corps h(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Forme W1(mm)
Forme W2(mm)
Charge de portée max.(N)
Spécifications
Charge de support(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles