• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Régulateurs de soupape régulatrice de pression coudés avec jauge

Régulateurs de soupape régulatrice de pression coudés avec jauge
  • Remise sur volume

[Features]
· Easy relief function for convenient adjustment, reduces pressure by outputting flow through the coupling side when load flow is applied to the screw side.
· Attached reverse flow mechanism is placed between the electromagnetic valve and actuator and can be used as a check regulator.
· Built in one-touch coupling.
· Compact design with simple layout.
· Pressure gauge type also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RVCM4-01
RVCM4-M5
RVCM6-01
RVCM6-02
RVCM6-M5
RVCM8-01
RVCM8-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de pression de réglage
(MPa)
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Côté commande, diamètre de connexion

32.83 €

Disponible 3 jours -0.1~0.8R1/80~0.9φ4

30.02 €

Disponible 3 jours -0.1~0.8AutreM50~0.9φ4

34.23 €

Disponible Jour même

Stock

-0.1~0.8R1/80~0.9φ6

37.27 €

3 jours 100.1~0.8R1/40~0.9φ6

31.40 €

3 jours -0.1~0.8AutreM50~0.9φ6

35.61 €

Disponible 3 jours -0.1~0.8R1/80~0.9φ8

37.68 €

Disponible 3 jours -0.1~0.8R1/40~0.9φ8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur Avec clapet anti-retour Fluide applicable Air
Forme Raccord coudé du type à accouplement à simple pression avec jauge Environnement de fonctionnement Standard Mécanisme d'échappement NA
Fonction contre-courant Disponible Côté commande, type de connexion Simple effet Jauge de pression Avec jauge

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique