Engrenages droits en acier inoxydable module 1,0

Engrenages droits en acier inoxydable module 1,0
  • En promotion
  • Remise sur volume
Material is SUS304 stainless steel for excellent corrosion resistance. As threaded holes have already been processed, installation is possible immediately.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S1SU14K*0806
S1SU15K*0806
S1SU16K*0806
S1SU17B*0806
S1SU18B*0806
S1SU18B*1006
S1SU20B*0806
S1SU24B*0806
S1SU24B*1006
S1SU25B*0806
S1SU26B*0806
S1SU28B*0806
S1SU30B*0806
S1SU30B*1006
S1SU32B*0606
S1SU35B*0606
S1SU36B*0608
S1SU40B*0608
S1SU44B*0608
S1SU50B*0608
S1SU60B*0610
S1SU70B*0610
S1SU80B*0610
S1SU90B*0610
S1SU100B*0610
S1SU120B*0610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Forme (détails)

21.67 €

1 Disponible 5 jours 1014Type K68K2

25.75 €

1 Disponible 5 jours 1015Type K68K2

32.23 €

1 5 jours 1016Type K68K2

17.81 €

11.04 €

1 Disponible 5 jours 1017Type B68B1

21.91 €

1 5 jours 1018Type B68B1

32.87 €

1 5 jours 1018Type B610B1

22.32 €

1 Disponible 5 jours 1020Type B68B1

26.39 €

1 5 jours 1024Type B68B1

33.85 €

1 9 jours -24Type B610B1

27.72 €

1 7 jours 1025Type B68B1

32.52 €

1 6 jours 1026Type B68B1

26.22 €

13.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1028Type B68B1

33.58 €

1 Disponible 5 jours 1030Type B68B1

49.33 €

1 5 jours 1030Type B610B1

36.38 €

1 7 jours 1032Type B66B1

39.62 €

1 Disponible 5 jours 1035Type B66B1

41.22 €

1 Disponible 5 jours 1036Type B86B1

44.71 €

1 5 jours 1040Type B86B1

42.46 €

22.08 €

1 Jour même

Stock

1044Type B86B1

58.00 €

1 5 jours 1050Type B86B1

73.69 €

1 5 jours 1060Type B106B1

73.10 €

38.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1070Type B106B1

117.23 €

1 7 jours 1080Type B106B1

131.47 €

1 5 jours 1090Type B106B1

146.45 €

1 5 jours 10100Type B106B1

138.42 €

1 7 jours 10120Type B106B1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond+taraud Dent rectifiée NA Jeu Disponible
roulement NA Tolérance de l'alésage de l'arbre H8 Précision(Ancien JIS) Classe 9 équivalente
Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Trou d'arbre fini Trou rond + trou taraudé, deux emplacements Produit avec avant-trous, produit fini Produit fini
Matériaux (détails) Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique