Engrenage hélicoïdal en acier inoxydable, module 1.0

Engrenage hélicoïdal en acier inoxydable, module 1.0
Helical gear made from SUS304 for excellent corrosion resistance. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (crossed axis). Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H1SU13L-B
H1SU13R-B
H1SU26R-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Sens de torsion Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre

38.52 €

1 7 jours 1013Gauche8

36.80 €

1 7 jours 1013Droite8

56.49 €

1 7 jours 1026Droite10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 1 Matériau Acier inoxydable Traitement thermique NA
Dent rectifiée NA Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Largeur de façade(mm) 12 Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous

Assistance technique