Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.16 € | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 8 | 12 | ||
35.01 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 8 | 12 | ||
36.62 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 8 | 16 | ||
37.30 € | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 10 | 12 | ||
39.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 10 | 12 | ||
44.41 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 10 | 12 | ||
60.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 10 | 16 | ||
53.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 28 | 10 | 12 | ||
56.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 10 | 12 | ||
73.06 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 10 | 16 | ||
60.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 10 | 10 | ||
69.27 € | 1 | 7 jours | 10 | 36 | 10 | 10 | ||
77.44 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 12 | 10 | ||
103.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 48 | 12 | 10 | ||
116.29 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 12 | 10 | ||
110.61 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | 14 | 10 | ||
174.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 80 | 16 | 10 | ||
230.78 € | 1 | 7 jours | 10 | 100 | 16 | 10 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H8 |
Précision(Ancien JIS) | Classe 9 équivalente | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard | Trou d'arbre fini | Trou rond |
Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles