Type à écartement réglable DryLin T (sans lubrification) TK-01 produit assemblé

Type à écartement réglable DryLin T (sans lubrification) TK-01 produit assemblé
A linear guide that's functional even in severe environmental conditions. Lightweight with simple mounting. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free properties and resistance to dust, water, chemicals, and shocks.

[Features]
· The carriage features manual gap adjustment.
· Maintenance is not required, and it operates without lubricant.
· Has excellent corrosion resistance.
· This is a rail made from anodized aluminum.
· For standard symmetrical hole arrangement, C5 = C6.
· Colors vary slightly due to coating thickness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-01-15-[1,​2]-[100-4000/1]
TK-01-20-[1,​2]-[87-4000/1]
TK-01-25-[1,​2]-[96-4000/1]
TK-01-30-[1,​2]-[109-4000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Carriage Number Rail Length
1 14 jours 10241 ~ 2100 ~ 4000
1 14 jours 10301 ~ 287 ~ 4000
1 14 jours 10361 ~ 296 ~ 4000
1 14 jours 10421 ~ 2109 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Type de bloc Type de vente Jeu Type Produit assemblé (rail + chariot)
Type de chariot Forme de bloc

Assistance technique