Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NW-01-27 |
NW-01-27P |
NW-02-27 |
NW-02-27P |
NW-11-27 |
NW-12-27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de chariot | Type de chariot (en option) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage | Type standard | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage | Type préchargé | |
10.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Avec filetages | Type standard | ||
11.30 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | Avec filetages | Type préchargé | |
7.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage, type moulé intégré | Type standard | |
12.79 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | Avec filetages, type moulé intégré | Type standard |
Loading...
Forme de la glissière | Rail avec stockage interne | Type de vente | Élément distinct | Forme de la pièce de guide | Type plat |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du rail(mm) | 27 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de chariot
Type de chariot (en option)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles