Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Carriage Number | Rail Length | Type of Carriage (Option) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | 100 ~ 620 | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | 100 ~ 620 | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
1 | 26 jours | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction |
Loading...
Forme de la glissière | Rail avec stockage interne | Type de vente | Élément distinct | Type | Produit assemblé (rail + chariot) |
---|---|---|---|---|---|
Type de chariot | Type plat (avec filetages) | Hauteur de montage(mm) | 9.5 | Cote extérieure du rail (taille)(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Carriage Number
Rail Length
Type of Carriage (Option)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles