Guide linéaire de type fin DryLin N (sans lubrification) NK-02-17 rail à élément simple

Guide linéaire de type fin DryLin N (sans lubrification) NK-02-17 rail à élément simple
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-01-17-[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560,​620]
NS-01-17-[101-159/1]
NS-01-17-[161-219/1]
NS-01-17-[221-279/1]
NS-01-17-[281-319/1]
NS-01-17-[321-379/1]
NS-01-17-[381-439/1]
NS-01-17-[441-499/1]
NS-01-17-[501-559/1]
NS-01-17-[561-619/1]
NS-01-17-[621-1960/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRail Length
1 13 jours 10100 ~ 620
1 13 jours 10101 ~ 159
1 13 jours 10161 ~ 219
1 13 jours 10221 ~ 279
1 13 jours 10281 ~ 319
1 13 jours 10321 ~ 379
1 13 jours 10381 ~ 439
1 13 jours 10441 ~ 499
1 13 jours 10501 ~ 559
1 13 jours 10561 ~ 619
1 13 jours 10621 ~ 1960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Rail avec stockage interne Type de vente Élément distinct Type Élément distinct (rail)
Type de chariot Type plat (avec trous de montage) Cote extérieure du rail (taille)(mm) 17

Assistance technique