Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 2 | 8 | 14 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0.2 | 1.2 × 10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
32.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 3 | 8 | 14 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0.2 | 1.2 × 10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
88.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0.2 | 1.2 × 10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
32.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 8 | 14 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0.2 | 1.2 × 10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
88.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0.2 | 1.2 × 10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
88.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 8 | 14 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0.2 | 1.2 × 10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
33.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
88.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
88.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
33.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
88.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 6 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
29.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
88.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
51.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 7.8×10-8 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
51.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 7.8×10-8 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
51.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 7.8×10-8 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
51.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 7.8×10-8 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
38.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
38.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
38.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 8 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6.35 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
38.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 8 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 7 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
38.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6.35 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
38.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
38.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6.35 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
38.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
38.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 8 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 7 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
57.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.4 x 10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
57.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 6 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.4 x 10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
57.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.4 x 10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
57.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.4 x 10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
57.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 23 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.4 x 10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
37.20 € 18.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
43.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
99.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 10 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6.35 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 9 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 9.525 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6.35 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 20 | 26 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | 0.1 | ±0.4 | 9.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA |
Loading...
Type | Type fendu | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 | Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Matériau du corps
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Structure
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles