Accouplement à disque / serrage de moyeu / 2 disques : acier / corps : aluminium / MDW / NBK

Accouplement à disque / serrage de moyeu / 2 disques : acier / corps : aluminium / MDW / NBK
  • En promotion
  • Remise sur volume
High torsional rigidity, high response, backlash "0"

[Features]
· Disc type coupling.
· Stainless steel disk allows eccentricity, angle deviation, and end play.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDW-19C-4-4
MDW-19C-4-5
MDW-19C-4-6
MDW-19C-4-7
MDW-19C-4-8
MDW-19C-5-5
MDW-19C-5-6
MDW-19C-5-7
MDW-19C-5-8
MDW-19C-6-6
MDW-19C-6-7
MDW-19C-6-8
MDW-19C-7-7
MDW-19C-7-8
MDW-19C-8-8
MDW-25C-6-6
MDW-25C-6-6.35
MDW-25C-6-7-BT
MDW-25C-6-8
MDW-25C-6-9
MDW-25C-6-10
MDW-25C-6-11
MDW-25C-6-12
MDW-25C-6.35-6.35
MDW-25C-6.35-7-BT
MDW-25C-6.35-8
MDW-25C-6.35-9
MDW-25C-6.35-10
MDW-25C-6.35-11
MDW-25C-6.35-12
MDW-25C-7-BT-7-BT
MDW-25C-7-BT-8
MDW-25C-7-BT-9
MDW-25C-7-BT-10
MDW-25C-7-BT-11
MDW-25C-7-BT-12
MDW-25C-8-8
MDW-25C-8-9
MDW-25C-8-10
MDW-25C-8-11
MDW-25C-8-12
MDW-25C-9-9
MDW-25C-9-10
MDW-25C-9-10-KT
MDW-25C-9-11
MDW-25C-9-11-KT
MDW-25C-9-12
MDW-25C-9-12-KT
MDW-25C-9-KT-9
MDW-25C-9-KT-9-KT
MDW-25C-9-KT-10
MDW-25C-9-KT-10-KT
MDW-25C-9-KT-11
MDW-25C-9-KT-11-KT
MDW-25C-9-KT-12
MDW-25C-9-KT-12-KT
MDW-25C-10-10
MDW-25C-10-11
MDW-25C-10-11-KT
MDW-25C-10-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Tâches supplémentaires Logement de clavette

65.69 €

1 9 jours 100.05 à 1.0044192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0045192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0046192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0047192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 9 jours 100.05 à 1.0048192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0055192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 9 jours 100.05 à 1.0056192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0057192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

54.82 €

29.05 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.0058192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0066192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0067192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 9 jours 100.05 à 1.0068192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 9 jours 100.05 à 1.0077192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0078192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

65.69 €

1 9 jours 100.05 à 1.0088192710 001 à 78 0000.7330000.128.7 x 10-7Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0066253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0066.35253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

103.56 €

1 9 jours 100.05 à 1.0067253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

75.60 €

1 9 jours 100.05 à 1.0068253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

64.90 €

33.75 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.0069253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 9 jours 100.05 à 1.00610253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.00611253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

64.90 €

33.75 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.00612253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.006.356.35253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

103.56 €

1 9 jours 100.05 à 1.006.357253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.006.358253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.006.359253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.006.3510253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.006.3511253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.006.3512253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

130.94 €

1 9 jours 100.05 à 1.0077253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

103.56 €

1 9 jours 100.05 à 1.0078253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

103.56 €

1 9 jours 100.05 à 1.0079253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

103.56 €

1 9 jours 100.05 à 1.00710253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

103.56 €

1 9 jours 100.05 à 1.00711253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

103.56 €

1 9 jours 100.05 à 1.00712253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

75.60 €

1 6 jours 100.05 à 1.0088253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 9 jours 100.05 à 1.0089253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 9 jours 100.05 à 1.00810253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.00811253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 9 jours 100.05 à 1.00812253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.0099253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.00910253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

89.95 €

1 9 jours 100.05 à 1.00910253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardTrou D2

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.00911253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

89.95 €

1 9 jours 100.05 à 1.00911253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardTrou D2

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.00912253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

89.95 €

1 9 jours 100.05 à 1.00912253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardTrou D2

89.95 €

1 9 jours 100.05 à 1.0099253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardTrou D1

103.70 €

1 9 jours 100.05 à 1.0099253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardDes deux côtés

89.95 €

1 9 jours 100.05 à 1.00910253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardTrou D1

103.70 €

1 9 jours 100.05 à 1.00910253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardDes deux côtés

89.95 €

1 9 jours 100.05 à 1.00911253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardTrou D1

103.70 €

1 9 jours 100.05 à 1.00911253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardDes deux côtés

89.95 €

1 9 jours 100.05 à 1.00912253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardTrou D1

103.70 €

1 9 jours 100.05 à 1.00912253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardDes deux côtés

75.60 €

1 8 jours 100.05 à 1.001010253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.001011253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

89.95 €

1 9 jours 100.05 à 1.001011253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardTrou D2

75.60 €

1 Disponible 9 jours 100.05 à 1.001012253110 001 à 78 0001250000.122.7×10-6Alésage d'arbre standardNA

Loading...

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Caractéristique Jeu 0 Matériau du corps EN AW-2017 équiv. Catégorie Corps d'accouplement
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement angulaire admissible(deg) 1.5 Matériau de pièce du disque Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Désalignement axial admissible(mm) ±0.5 Structure Type à serrage

Assistance technique