Accouplement à clabots / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / bague à griffes : HNBR / corps : aluminium / XGT, XGS / NBK

Accouplement à clabots / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / bague à griffes : HNBR / corps : aluminium / XGT, XGS / NBK
  • En promotion
  • Remise sur volume
Vibration absorption, high torque, high responsiveness, backlash "0"

[Features]
· Rubber type optimally designed for actuator flexible coupling, with high damping capacity.
· High precision positioning in a short time is possible.
· Completely unified structure, coupling molded hubs on both sides with high damping capacity rubber.
· High damping capacity shape of the rubber is designed by analysis, using the latest finite element method to achieve high torsional rigidity, and high torque.
· In addition, by concentrating the stress near the inner diameter of the clasp uniformly throughout, a long-life design is achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

                             

Référence pièce
XGL-15C-3-5
XGL-15C-3-BT-3-BT
XGL-15C-3-BT-4-BT
XGL-15C-3-BT-6-BT
XGL-15C-4-BT-4-BT
XGL-15C-4-BT-5-BT
XGL-15C-4-BT-6-BT
XGL-15C-5-5
XGL-15C-5-6
XGL-15C-6-BT-6-BT
XGL-19C-4-5
XGL-19C-4-BT-4-BT
XGL-19C-4-BT-6-BT
XGL-19C-4-BT-6.35-BT
XGL-19C-4-BT-7-BT
XGL-19C-4-BT-8-BT
XGL-19C-5-5
XGL-19C-5-6
XGL-19C-5-7
XGL-19C-5-8
XGL-19C-5-BT-6.35-BT
XGL-19C-6-6
XGL-19C-6-6.35
XGL-19C-6-8
XGL-19C-6-BT-7-BT
XGL-19C-6.35-8
XGL-19C-6.35-BT-6.35-BT
XGL-19C-6.35-BT-7-BT
XGL-19C-7-BT-7-BT
XGL-19C-7-BT-8-BT
XGL-19C-8-8
XGL-25C-5-8
XGL-25C-5-BT-5-BT
XGL-25C-5-BT-6-BT
XGL-25C-5-BT-7-BT
XGL-25C-5-BT-9-BT
XGL-25C-5-BT-10-BT
XGL-25C-5-BT-11-BT
XGL-25C-5-BT-12-BT
XGL-25C-6-8
XGL-25C-6-10
XGL-25C-6-BT-6-BT
XGL-25C-6-BT-7-BT
XGL-25C-6-BT-11-BT
XGL-25C-6-BT-12-BT
XGL-25C-6.35-8
XGL-25C-6.35-BT-7-BT
XGL-25C-6.35-BT-9-BT
XGL-25C-6.35-BT-10-BT
XGL-25C-6.35-BT-11-BT
XGL-25C-6.35-BT-12-BT
XGL-25C-7-BT-7-BT
XGL-25C-7-BT-8-BT
XGL-25C-7-BT-9-BT
XGL-25C-7-BT-10-BT
XGL-25C-7-BT-11-BT
XGL-25C-7-BT-12-BT
XGL-25C-8-8
XGL-25C-8-10
XGL-25C-8-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Caractéristique Catégorie Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

63.21 €

1 9 jours 10-1.01 à 3.00351530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

118.50 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00331530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

118.50 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00341530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

118.50 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00361530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

118.50 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00441530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

118.50 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00451530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

118.50 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00461530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

63.21 €

1 9 jours 10-1.01 à 3.00551530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

63.21 €

1 9 jours 10-1.01 à 3.00561530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

118.50 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00661530Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-1.1420000.15±0.23.3×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

60.72 €

1 Disponible 9 jours 10-1.01 à 3.00451934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00441934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00461934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.0046.351934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00471934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00481934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

60.72 €

1 9 jours 10-1.01 à 3.00551934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

60.72 €

1 9 jours 10-1.01 à 3.00561934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

60.72 €

1 Disponible 9 jours 10-1.01 à 3.00571934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

60.72 €

1 9 jours 10-1.01 à 3.00581934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.0056.351934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

60.72 €

1 Disponible 9 jours 10-1.01 à 3.00661934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

60.72 €

1 Disponible 9 jours 10-1.01 à 3.0066.351934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

52.08 €

1 Jour même

Stock

10-1.01 à 3.00681934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00671934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

60.72 €

1 Disponible 9 jours 10-1.01 à 3.006.3581934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.006.356.351934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.006.3571934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00771934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

115.94 €

1 8 jours 10-1.01 à 3.00781934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

60.72 €

1 9 jours 10-1.01 à 3.00881934Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-2.1330000.15±0.29.7×10-7Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

66.96 €

1 9 jours 10-3,01 à 5,00582542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00552542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00562542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00572542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00592542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,005102542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,005112542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,005122542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

57.59 €

29.95 €

1 Jour même

Stock

10-3,01 à 5,00682542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

66.96 €

1 9 jours 10-3,01 à 5,006102542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00662542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00672542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,006112542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,006122542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

66.96 €

1 9 jours 10-3,01 à 5,006.3582542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,006.3572542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,006.3592542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,006.35102542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,006.35112542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,006.35122542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00772542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00782542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,00792542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,007102542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,007112542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

122.00 €

1 8 jours 10-3,01 à 5,007122542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

66.96 €

1 9 jours 10-3,01 à 5,00882542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

66.96 €

1 9 jours 10-3,01 à 5,008102542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

66.96 €

1 9 jours 10-3,01 à 5,008112542Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations-4250000.15±0.23.5×10-6Type à double collierAlésage d'arbre standardNA

Loading...

Informations de base

Type Type de caoutchouc antivibration Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 10 001 à 78 000
Matériau du corps EN AW-2017 équiv. Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement angulaire admissible(deg) 1.5
Matériau de pièce d'amortissement HNBR Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Assistance technique