Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
33.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
89.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
89.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
37.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
89.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
89.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
89.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
89.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
89.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
51.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.5×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
51.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.5×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
44.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.5×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
37.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 10 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6.35 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 9 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6.35 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
42.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 10 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 9 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 7 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 9 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 10 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 9 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 10 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 10 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 9 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
88.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 9 | 9 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
94.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 9 | 10 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
42.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 10 | 10 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
58.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
58.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
52.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
52.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
111.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6.35 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
52.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
58.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6.35 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
58.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
58.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
58.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
52.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
111.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 7 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
111.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
111.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
58.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
48.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 2.0×10-6 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
48.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 2.0×10-6 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
48.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 2.0×10-6 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
101.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6.35 | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 2.0×10-6 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire |
Loading...
Type | Type fendu | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 | Matériau du corps | EN AW-7075 équiv. |
Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.05 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.5 | Désalignement axial admissible(mm) | ±0.1 | Logement de clavette | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Structure
Tâches supplémentaires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles