• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Montage de nivellement, série AJ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AJ-48X60
AJ-410X50
AJ-412X70
AJ-512X70
AJ-512X100
AJ-516X70
AJ-616X70
AJ-620X100
AJ-620X170
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLargeur W
(mm)
Charge admissible
(kN)
Longueur de filetage L
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

6.53 €

Disponible 5 jours 1040260208

6.62 €

5 jours 10403.5502010

7.23 €

5 jours 10404702012

9.09 €

5 jours 10504702512

9.59 €

5 jours 105041002512

9.59 €

5 jours 10505702516

9.85 €

7 jours 10605702516

11.89 €

5 jours 106051002520

14.33 €

5 jours 106051702520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc Matériau du filetage Acier
Matériau du corps Acier Matériaux caoutchouc inférieurs Caoutchouc Propriétés Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique