Clapet anti-retour, type levage, à vis, type 20K, à usage général, en fer ductile

Clapet anti-retour, type levage, à vis, type 20K, à usage général, en fer ductile
A 20K ductile iron, threaded, general-purpose lift check valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: ductile iron
· Type: swing
· Working fluid: water, air, oil, gas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20SN-15A
20SN-20A
20SN-25A
20SN-40A
20SN-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

82.66 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

90.39 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

112.70 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

203.50 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

267.86 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Pression nominale 20K
Corps principal Ductile Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 2.75

Assistance technique