Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10SF-15A |
10SF-20A |
10SF-25A |
10SF-32A |
10SF-40A |
10SF-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.68 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
54.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
63.04 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
86.93 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
114.86 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
149.76 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Type levage | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Ductile | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 1.37 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles