Clapet anti-retour, type levage, à bride, type 10K, à usage général, en fer ductile

Clapet anti-retour, type levage, à bride, type 10K, à usage général, en fer ductile
[Features]
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 16 1975.8.1 (Revision, March 24, 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1, and its material is regulated specially for high pressure gas facilities, pressure containers, etc. which are different from cast iron products regulated by JISG5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast with the following chemical composition, mechanical properties and micro structure as defined in the official notice of JIS and METI for ductile iron castings (FCD-S), making it suitable for use in high pressure gas equipment or pressure vessels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10SFBF-15A
10SFBF-20A
10SFBF-25A
10SFBF-32A
10SFBF-40A
10SFBF-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

83.66 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

93.90 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

94.05 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

129.58 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

154.84 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

219.83 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Pression nominale 10K
Corps principal Ductile Côté alimentation, type de connexion Bride Côté commande, type de connexion Bride
Pression de service max.(MPa) 1.4 Spécifications de couvercle de corps de vanne Spécifications pour le couvercle (sans écrous)

Assistance technique