Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20SOB-80A |
20SOB-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | |
---|---|---|---|---|---|---|
981.44 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | ||
1,246.99 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 4B (100A) |
Loading...
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Pression nominale | 20K |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Ductile | Côté alimentation, type de connexion | Bride | Côté commande, type de connexion | Bride |
Pression de service max.(MPa) | 2.75 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles