• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clapet anti-retour articulé, à vis, type 10K, conforme JIS, en bronze

Clapet anti-retour articulé, à vis, type 10K, conforme JIS, en bronze
  • Remise sur volume
[Features]
· Secure seal at pipe connections.
· Hygienic, with zero fluid contamination.
· Highly durable against freezing and impacts.
· Features excellent workability and enables efficient piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
O-10A
O-15A
O-20A
O-25A
O-32A
O-40A
O-50A
O-65A
O-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

35.09 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

38.62 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

49.14 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

64.78 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)1B (25A)

92.09 €

1 Disponible 6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

107.41 €

1 Disponible 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

165.30 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

424.74 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

600.80 €

1 7 jours 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Pression nominale 10K
Corps principal Bronze Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 1.4

Assistance technique