Clapet anti-retour, type levage, à vis, type 10K, à usage général, en bronze

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RF-15A
RF-20A
RF-25A
RF-32A
RF-40A
RF-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Support Zysk

36.24 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)-

27.89 €

13.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)3/4B (20A)Disponible

70.34 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)Disponible

96.47 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Disponible

93.74 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Disponible

147.39 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau Pression nominale 10K
Corps principal Bronze Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 1.4

Assistance technique