Clapet anti-retour articulé (SCS13A), à vis, type 10K, à usage général, en acier inoxydable

Clapet anti-retour articulé (SCS13A), à vis, type 10K, à usage général, en acier inoxydable
  • Remise sur volume
[Features]
· JIS B 2011 bronze valve applied to solve problems of insufficient strength and corrosion resistance in bronze and ductile iron manufacturing.
· High-quality, durable flange type and screw-in type stainless steel valves which conform to Public Construction Work Standard Specification (Machine Facility Work) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standard as countermeasures for rusty tap water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UO-15A
UO-20A
UO-25A
UO-32A
UO-40A
UO-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

107.05 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

121.32 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

108.99 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)1B (25A)

140.33 €

1 Disponible 6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

204.95 €

1 Disponible 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

324.62 €

1 Disponible 6 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Pression nominale 10K
Corps principal EN 1.4308 équiv. Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 1.4

Assistance technique