Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UOB-15A |
UOB-20A |
UOB-25A |
UOB-32A |
UOB-40A |
UOB-50A |
UOB-65A |
UOB-80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | |
---|---|---|---|---|---|---|
218.93 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
267.32 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
347.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | |
414.64 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
487.45 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
559.95 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
906.03 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
1,127.86 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | EN 1.4308 équiv. | Côté alimentation, type de connexion | Bride | Côté commande, type de connexion | Bride |
Pression de service max.(MPa) | 1.4 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles