Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UOM-15A |
UOM-25A |
UOM-40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
92.44 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
131.42 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
248.41 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | EN 1.4408 équiv. | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 1.4 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles