• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clapet anti-retour, type levage, à bride, type 20K, à usage général, en fer ductile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20SNB-15A
20SNB-20A
20SNB-25A
20SNB-32A
20SNB-40A
20SNB-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

98.16 €

89 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

97.42 €

5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

108.81 €

5 jours 1B (25A)1B (25A)

206.14 €

89 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

157.75 €

5 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

286.19 €

53 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type levage Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Pression nominale 20K
Corps principal Ductile Côté alimentation, type de connexion Bride Côté commande, type de connexion Bride
Pression de service max.(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique