Clapet anti-retour articulé, à bride, type 10K, à usage général, en bronze

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OB-15A
OB-20A
OB-25A
OB-32A
OB-40A
OB-50A
OB-65A
OB-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

112.43 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

116.89 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

222.94 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

294.48 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

375.12 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

411.47 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

950.00 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

1,106.21 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Pression nominale 10K
Corps principal Bronze Côté alimentation, type de connexion Bride Côté commande, type de connexion Bride
Pression de service max.(MPa) 1.4

Assistance technique