Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F-10A |
F-15A |
F-20A |
F-25A |
F-32A |
F-40A |
F-50A |
F-65A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Pression de service max. (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1.6 | |
31.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1.6 | |
44.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1.6 | |
68.16 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 1.6 | ||
78.00 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1.6 | ||
108.06 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1.6 | ||
117.98 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 1.6 | ||
234.28 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1.37 |
Loading...
Type | Type levage | Fluide applicable | Eau | Pression nominale | Type 150 |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal | Bronze | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Pression de service max.(MPa)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles