• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entraînement pneumatique (à double effet), vanne papillon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB-PW-C-1.0S-F
RB-PW-C-1.0S-F-SWBOX2
RB-PW-C-1.5S-F
RB-PW-C-1.5S-F-SWBOX2
RB-PW-C-2.0S-F
RB-PW-C-2.0S-F-SWBOX2
RB-PW-C-2.5S-F
RB-PW-C-2.5S-F-SWBOX2
RB-PW-C-3.0S-F
RB-PW-C-3.0S-F-SWBOX2
RB-PW-C-4.0S-F
RB-PW-C-4.0S-F-SWBOX2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Vanne papillon, type à boîtier de commutation Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Type à entraînement par cylindre Taille

495.24 €

Disponible 25 jours 23Virole--5~95[Double effet] À double effet1.0S

711.11 €

Disponible 25 jours 23ViroleCommutateur de proximité à deux points-5~95[Double effet] Avec boîtier de commutation à double effet1.0S

530.71 €

Disponible 25 jours 35.7Virole--5~95[Double effet] À double effet1.5S

746.59 €

Disponible 25 jours 35.7ViroleCommutateur de proximité à deux points-5~95[Double effet] Avec boîtier de commutation à double effet1.5S

593.65 €

Disponible 25 jours 47.8Virole--5~95[Double effet] À double effet2.0S

809.52 €

Disponible 25 jours 47.8ViroleCommutateur de proximité à deux points-5~95[Double effet] Avec boîtier de commutation à double effet2.0S

665.32 €

Disponible 25 jours 59.5Virole--5~95[Double effet] À double effet2.5S

881.19 €

Disponible 25 jours 59.5ViroleCommutateur de proximité à deux points-5~95[Double effet] Avec boîtier de commutation à double effet2.5S

812.70 €

Disponible 25 jours 72.3Virole--5~95[Double effet] À double effet3.0S

1,028.57 €

Disponible 25 jours 72.3ViroleCommutateur de proximité à deux points-5~95[Double effet] Avec boîtier de commutation à double effet3.0S

965.08 €

Disponible 25 jours 97.6Virole--5~95[Double effet] À double effet4.0S

1,180.95 €

Disponible 25 jours 97.6ViroleCommutateur de proximité à deux points-5~95[Double effet] Avec boîtier de commutation à double effet4.0S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papillon Fluide applicable Eau Type d'entraînement Entraînement pneumatique
Matériau du joint Caoutchouc fluoré Pression max.(MPa) 0.7 Finition de surface Grenaille
Type à clapet à bille 2 voies Sens du raccord Type droit Type à vanne papillon À double effet
Pression de l'air de fonctionnement(MPa) 0.4–0.7 Matériau du joint statique Caoutchouc fluoré

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique