• Le traitement des opérations de carte de crédit rencontre actuellement des problèmes. Pour toute demande d'assistance ou question éventuelle, veuillez contacter le service client de MISUMI au +49 69 668173-0 ou bien envoyer un e-mail à sales@misumi-europe.com. Nous nous efforçons actuellement de résoudre ces problèmes et vous prions de nous excuser pour les gènes occasionnées. Merci beaucoup pour votre patience.

Vanne à boisseau sphérique trois voies, entraînement pneumatique, petit calibre (à simple effet)

  • Remise sur volume

The BV type ball valve is designed to support 2-way or 3-way flow channel switching. The body of the valve and nozzle are divided in three, allowing for easy disassembly and inspection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3BV-PS-C-8A-P
3BV-PS-C-10A-P
3BV-PS-C-15A-P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille

506.67 €

Disponible 34 jours 10.5Virole0~958A

513.33 €

Disponible 34 jours 14Virole0~9510A

520.00 €

Disponible 44 jours 17.5Virole0~9515A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bille Fluide applicable Eau Type d'entraînement Entraînement pneumatique
Matériau du joint PTFE Pression max.(MPa) 0.7 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie)
Type à clapet à bille Petit diamètre, trois voies Sens du raccord 3 voies Type à entraînement par cylindre À simple effet
Pression de l'air de fonctionnement(MPa) 0.4–0.7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique