Roue, série PHC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHC-100

Référence pièce
PHC-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

19.75 €

7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Phénol D.E. de la roue(Ø) 100
Largeur de roue(mm) 32 Diamètre du trou(Ø) 8 Largeur du moyeu(mm) 45
Roulement Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Roue, série PHC, le numéro d'article est le suivant: PHC-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHC-100.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique